For utvidelse av den modulære nettanalysatoren REM 801 til opptil 92 strømmålekanaler eller tilkobling av eksterne systemkomponenter osv.
- Art.nr:
- SV 9393231
- Utførelse
- REM 800-CT-8-A
for sekundær strømtransformator (1 A/5 A) - Produktbeskrivelse
- For utvidelse av den modulære nettanalysatoren REM 801 til opptil 92 strømmålekanaler eller tilkobling av eksterne anleggsdeler osv. Opptil 10 utvidelsesmoduler, f.eks. strømmålemoduler, kan kobles til via den interne samleskinnen eller samleskinnemodulene med en maksimal buslengde på 100 m.
- Henvisning til best.nr.
- Målekategori CAT II
- Driftstemperaturområde
- -10 °C...55 °C
- Lagringstemperaturområde
- -25 °C...70 °C
- Luftfuktighet (ikke kondenserende)
- 5...95 %
- Smussklasse
- 2
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 20
- For bæreskinnemontering
- Ja
- Tilkobling av runde ledninger, fintrådet med endehylse
- 0,2 ‐ 2,5 mm²
- Tilkobling av runde ledninger, fintrådet uten endehylse
- 0,2 mm²
- Tilkobling av runde kabler, entrådet
- 0,2 ‐ 2,5 mm²
- Tilkobling av runde ledninger, flertrådet
- 0,2 ‐ 2,5 mm²
- Nominell strøm for strømsensorer
- 5 A
- Overspenningskategori
- 300 V
- Merkestøtspenning Uimp
- 2,5 kV
- Effektforbruk (ca.)
- 0,2 VA (Ri = 5 mΩ)
- Måleområde
- 0...6 A
- Frekvensen til grunnsvingningen
- 40...70 Hz
- Harmoniske
- 1...25
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,45 kg
- Bruttovekt
- 0,503 kg
- Tolltariffnummer
- 85389099
- EAN
- 4028177985025
- Produktbeskrivelse
- SV strømmålemodul REM 800-CT-8-A for sekundærstrømtransformatorer
- Forklaringer
- Samsvarserklæring
- Dokumentasjon
- Veiledning