For utvidelse av den modulære nettanalysatoren REM 801 til opptil 92 strømmålekanaler eller tilkobling av eksterne systemkomponenter osv.
- Art.nr:
- SV 9393232
- Utførelse
- REM 800-CT-8-LP
null - Produktbeskrivelse
- For utvidelse av den modulære nettanalysatoren REM 801 til opptil 92 strømmålekanaler eller tilkobling av eksterne anleggsdeler osv. Opptil 10 utvidelsesmoduler, f.eks. strømmålemoduler, kan kobles til via den interne samleskinnen eller samleskinnemodulene med en maksimal buslengde på 100 m.
- Driftstemperaturområde
- -10 °C...55 °C
- Lagringstemperaturområde
- -25 °C...70 °C
- Luftfuktighet (ikke kondenserende)
- 5...95 %
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 20
- For bæreskinnemontering
- Ja
- Innganger for strømmåling
- 8 (2x4)
- 2 systemer - L1, L2, L3, N
- Enkeltkanaler
- Måling via strømomformer med lav effekt (sekundærspenning)
- 0...0,4 V
- Frekvensen til grunnsvingningen
- 40...70 Hz
- Harmoniske
- 1...15
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,29 kg
- Bruttovekt
- 0,295 kg
- Tolltariffnummer
- 85389099
- EAN
- 4028177985032
- Produktbeskrivelse
- SV strømmålemodul REM 800-CT-8-LP for sekundærspenningstransformatorer
- Forklaringer
- Samsvarserklæring
- Dokumentasjon
- Veiledning