Den digitale inngangsmodulen utvider funksjonsomfanget til nettanalysatoren REM 801 med ytterligere 14 digitale innganger.
- Art.nr:
- SV 9393233
- Driftstemperaturområde
- -10 °C...55 °C
- Lagringstemperaturområde
- -25 °C...70 °C
- Luftfuktighet (ikke kondenserende)
- 5...25 %
- Smussklasse
- 2
- Tellerfrekvens maks.
- 20 Hz
- Inngangssignal low
- 0...5 V DC
- Inngangssignal high
- 18...28 V DC
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 20
- For bæreskinnemontering
- Ja
- Tilkobling av runde ledninger, fintrådet uten endehylse
- 0,2 ‐ 1,5 mm²
- Tilkobling av runde kabler, entrådet
- 0,2 ‐ 1,5 mm²
- Tilkobling av runde ledninger, flertrådet
- 0,2 ‐ 1,5 mm²
- Tilkobling for rundkabel
- AWG 16 - 24
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,29 kg
- Bruttovekt
- 0,295 kg
- Tolltariffnummer
- 85389099
- EAN
- 4028177984981
- Produktbeskrivelse
- SV digital inngangsmodul REM 800-DI 14
- Forklaringer
- Samsvarserklæring
- Dokumentasjon
- Veiledning