For konfigurering og visning av parametere og måleverdier for nettanalysatoren REM 801 og dens utvidelsesmoduler.
- Art.nr:
- SV 9393222
- Leveringsomfang
- Display
Tilkoblingskabel USB 2.0 (plugg type A og B), 1,8 m lang - Driftstemperaturområde
- -10 °C...55 °C
- Lagringstemperaturområde
- -25 °C...70 °C
- Luftfuktighet (ikke kondenserende)
- 0...75 %
- Smussklasse
- 2
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- Front IP 40
- null
- null
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,4 kg
- Bruttovekt
- 0,402 kg
- Tolltariffnummer
- 85389099
- EAN
- 4028177984943
- Produktbeskrivelse
- SV ekstern skjerm REM RD 96 for nettanalysator REM 801
- Forklaringer
- Samsvarserklæring
- Dokumentasjon
- Veiledning