For tilkobling av eksterne målepunkter
- Art.nr:
- SV 9393230
- Produktbeskrivelse
- For tilkobling av eksterne målepunkter.
- Leveringsomfang
- 2 tilkoblingsmoduler
2 busskontakter (venstre/høyre)
2 skjermklemmer
2 skrueterminaler
2 endevinkler - Driftstemperaturområde
- -10 °C...55 °C
- Lagringstemperaturområde
- -25 °C...70 °C
- Luftfuktighet (ikke kondenserende)
- 5...25 %
- Smussklasse
- 2
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 20
- For bæreskinnemontering
- Ja
- Tilkobling av runde ledninger, fintrådet med endehylse
- 0,2 ‐ 1,5 mm²
- Tilkobling av runde ledninger, fintrådet uten endehylse
- 0,2 ‐ 1,5 mm²
- Tilkobling av runde kabler, entrådet
- 0,2 ‐ 1,5 mm²
- Tilkobling av runde ledninger, flertrådet
- 0,2 ‐ 1,5 mm²
- Tilkobling for rundkabel
- AWG 16 - 24
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 0,36 kg
- Bruttovekt
- 0,366 kg
- Tolltariffnummer
- 85389099
- EAN
- 4028177984974
- Produktbeskrivelse
- SV tilkoblingsmodul REM 800-CON
- Forklaringer
- Samsvarserklæring
- Dokumentasjon
- Veiledning