Strømomformer

Art.nr: SV 9393554

Art.nr:
SV 9393554
Utførelse
Utgangsspenning 333 mV
Materiale
polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94
Farge
RAL 9005
Leveringsomfang
2 stikkføtter
2 isolasjonsbeskyttelseshetter
1 primærskinneklemme
2 gjengestifter
Passer for samleskinner
40 x 12 mm
2 x 30 x 10 mm
Primary current
400 A
Normer
DIN EN 61869-1/2
EN 42600
VDE 0100
DIN EN 50274/VDE 0660-514
DGUV forskrift 3
Dimensjoner
Bredde: 60 mm
Høyde: 80 mm
Dybde: 30 mm
Driftstemperaturområde
-5 °C...55 °C
Lagringstemperaturområde
-25 °C...75 °C
Luftfuktighet (ikke kondenserende)
10...90 %
Frekvensen til grunnsvingningen
50...60 Hz
Accuracy Class
0,5
Insuslation material (class)
F
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,185 kg
Bruttovekt
0,194 kg
Tolltariffnummer
85043129
EAN
4028177048447
ETIM 9
EC002048
Produktbeskrivelse
SV Strømomformer 400 A, 33 mm
Forklaringer
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Safety instructions
Veiledning