Strømomformer

Art.nr: SV 9393566

Art.nr:
SV 9393566
Utførelse
Utgangsspenning 333 mV
Materiale
polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94
Farge
RAL 9005
Leveringsomfang
2 stikkføtter
2 isolasjonsbeskyttelseshetter
1 primærskinneklemme
2 gjengestifter
Passer for samleskinner
80 x 15 mm
2 x 60 x 10 mm
3 x 50 x 10 mm
Primary current
1 250 A
Normer
DIN EN 61869-1/2
EN 42600
VDE 0100
DIN EN 50274/VDE 0660-514
DGUV forskrift 3
Dimensjoner
Bredde: 105 mm
Høyde: 132 mm
Dybde: 30 mm
Driftstemperaturområde
-5 °C...55 °C
Lagringstemperaturområde
-25 °C...75 °C
Luftfuktighet (ikke kondenserende)
10...90 %
Frekvensen til grunnsvingningen
50...60 Hz
Accuracy Class
0,5
Insuslation material (class)
F
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,36 kg
Bruttovekt
0,366 kg
Tolltariffnummer
85043129
EAN
4028177049765
ETIM 9
EC002048
Produktbeskrivelse
SV Strømomformer 1250 A, 61 mm
Forklaringer
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Safety instructions
Veiledning