- Art.nr:
- SV 9393573
- Utførelse
- Utgangsspenning 333 mV
- Materiale
- polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94
- Farge
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- 2 stikkføtter
4 isolasjonsbeskyttelseshetter
2 primærskinneklemmer
4 festeskruer
- Passer for samleskinner
- 3 x 100 x 10 mm
- Primary current
- 2 500 A
- Normer
- DIN EN 61869-1/2
- EN 42600
- VDE 0100
- DIN EN 50274/VDE 0660-514
- DGUV forskrift 3
- Dimensjoner
- Bredde: 129 mm
Høyde: 156 mm
Dybde: 30 mm
- Driftstemperaturområde
- -5 °C...55 °C
- Lagringstemperaturområde
- -25 °C...75 °C
- Luftfuktighet (ikke kondenserende)
- 10...90 %
- Frekvensen til grunnsvingningen
- 50...60 Hz
- Accuracy Class
- 0,5
- Insuslation material (class)
- F
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,665 kg
- Bruttovekt
- 0,673 kg
- Tolltariffnummer
- 85043129
- EAN
- 4028177049949
- ETIM 9
- EC002048
- Produktbeskrivelse
-
SV Strømomformer 2500 A