Energilagring skap VX ESS

Art.nr: SV 9690021

Skapramme med takpanel, perforert dør og bakvegg. Ideelt egnet for effektiv og modulær energilager-utvidelse med apparathyller.

Art.nr:
SV 9690021
Utførelse
Uten innvendig utbygging
Materiale
Skapramme: Stålplate, 1,5 mm
Takplate: Stålplate, 1,5 mm
Dør: Stålplate, 1,5 mm
Bakvegg: Stålplate, 1,5 mm
Overflate
Skapramme: dyppgrunnet
Dør, tak og bakvegg: pulverlakkert, strukturlakk
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Skapramme
Dør og bakvegg, perforert
Takplate
Lås: 3 mm splittlås
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
IP 20
Dimensjoner
Bredde: 600 mm
Høyde: 2.000 mm
Dybde: 800 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
51 kg
Bruttovekt
51,9 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
169,87 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
94032080
EAN
4028177043886
ETIM 9
EC000261
Produktbeskrivelse
VX ESS energilagring skap BHD: 600x2000x800 mm, med dør, bakvegg
Forklaringer
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Safety instructions
Veiledning