- Artikkelnummer:
- SV 9690.023
- Utførelse
- Uten innvendig utbygging
- Materiale
- Skapramme: Stålplate, 1,5 mm
Takplate: Stålplate, 1,5 mm
Dør: Stålplate, 1,5 mm
Bakvegg: Stålplate, 1,5 mm
- Overflate
- Skapramme: dyppgrunnet
Dør, tak og bakvegg: pulverlakkert, strukturlakk
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Skapramme
Dør og bakvegg, perforert
Takplate
Lås: 3 mm splittlås
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 20
- Dimensjoner
- Bredde: 800 mm
Høyde: 2.000 mm
Dybde: 800 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 67 kg
- Bruttovekt
- 67,7 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 221,54 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- EAN
- 4028177043893
- ETIM 9
- EC000261
- Produktbeskrivelse
-
VX ESS energilagring-skap BHD: 800x2000x800 mm, med dør, bakvegg