Skapramme med takpanel, perforert dør og bakvegg. Med fleksibel innredning. Ideelt egnet for effektiv og modulær energilager-utvidelse med glideskinner.
- Art.nr:
- SV 9690043
- Utførelse
- Med fleksibel innredning
- Materiale
- Skapramme: Stålplate, 1,5 mm
Takplate: Stålplate, 1,5 mm
Dør: Stålplate, 1,5 mm
Bakvegg: Stålplate, 1,5 mm - Overflate
- Skapramme: dyppgrunnet
Dør, tak og bakvegg: pulverlakkert, strukturlakk - Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Skapramme
Dør og bakvegg, perforert
Takplate
Lås: 3 mm splittlås - Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 20
- Dimensjoner
- Bredde: 800 mm
Høyde: 2.000 mm
Dybde: 800 mm - PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 290,48 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177044319
- ETIM 9
- EC000261
- Produktbeskrivelse
- VX ESS energilagring-skap BHD: 800x2000x800 mm, med dør, bakvegg, innredning
- Forklaringer
- Samsvarserklæring
- Dokumentasjon
- Safety instructions
- Veiledning