Glideskinne VX ESS

Art.nr: SV 9692050

Art.nr:
SV 9692050
Produktbeskrivelse
null
Materiale
Stålplate, 2 mm, forsinket
Leveringsomfang
Inkludert perforert bånd
Inkl. festemateriell
Lengde
313,9 mm
Belastning (statisk)
120 kg
1 200 N
Passer for
Kapslingstype: VX
CS Toptec
Dybde: 600 mm
Pakkeenhet
10 stk.
Nettovekt
3,6 kg
Bruttovekt
3,7 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
9,09 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177045415
ETIM 9
EC002620
Produktbeskrivelse
VX ESS glideskinne L: 313,9 mm, for kapsling T: 600 mm
Dokumentasjon
Veiledning