For plass til innskyvbare batterier.
- Art.nr:
- SV 9692051
- Materiale
- Stålplate, 2 mm, forsinket
- Leveringsomfang
- Inkludert perforert bånd
Inkl. festemateriell - Lengde
- 513,9 mm
- Belastning (statisk)
- 120 kg
1 200 N - Passer for
- Kapslingstype: VX
CS Toptec
Dybde: 800 mm - Pakkeenhet
- 10 stk.
- Nettovekt
- 5,3 kg
- Bruttovekt
- 5,347 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 13,31 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177045422
- ETIM 9
- EC002620
- Produktbeskrivelse
- VX ESS glideskinne L: 513,9 mm, for kapsling D: 800 mm
- Dokumentasjon
- Veiledning