Energilagring-ramme VX ESS

Art.nr: SV 9690030

Skapramme med fleksibel innvendig oppbygging. Ideelt egnet for effektiv og modulær utvidelse av energilageret.

Montasjeskinner 23 x 23 mm for VX, TS, VX SE

Burmuttere

Skyvemutter

Art.nr:
SV 9690030
Materiale
Skapramme: Stålplate, 1,5 mm
Profilskinner: Stålplate, 2 mm
Tverrtravers med monteringsbrakett: stålblikk, 3 mm
Overflate
Skapramme: dyppgrunnet
Profilskinner: forsinket
Tverrtravers med festevinkel: galvanisert
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Skapramme
Dimensjoner
Bredde: 600 mm
Høyde: 2.000 mm
Dybde: 600 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
42 kg
Bruttovekt
42,5 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
106,89 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
EAN
4028177044173
ETIM 9
EC000261
Produktbeskrivelse
VX ESS energilagring-ramme BHD: 600x2000x600 mm, med innredning
Dokumentasjon
Veiledning