Skapramme med fleksibel innvendig oppbygging. Ideelt egnet for effektiv og modulær utvidelse av energilageret.
- Art.nr:
- SV 9690033
- Materiale
- Skapramme: Stålplate, 1,5 mm
Profilskinner: Stålplate, 2 mm
Tverrtravers med monteringsbrakett: stålblikk, 3 mm - Overflate
- Skapramme: dyppgrunnet
Profilskinner: forsinket
Tverrtravers med festevinkel: galvanisert - Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Skapramme
- Dimensjoner
- Bredde: 800 mm
Høyde: 2.000 mm
Dybde: 800 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 54 kg
- Bruttovekt
- 54,8 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 137,31 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177044210
- ETIM 9
- EC000261
- Produktbeskrivelse
- VX ESS energilagring-ramme BHD: 800x2000x800 mm, med innredning
- Dokumentasjon
- Safety instructions
- Veiledning