Mini-PLS Apparatadapter

Art.nr: SV 9614100

Maks. målestrøm fra 12 A til 100 A.

Art.nr:
SV 9614100
Materiale
polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Farge
RAL 7035
Tilkoblingsledninger (AWG)
AWG 12
Måledriftsspenning
690 V, 3~
Driftsstrøm maks.
25 A
Dimensjoner
Bredde: 45 mm
Høyde: 160 mm
Bæreskinner antall/høyde
1 / 7,5 mm
Egnet for produsent (type)
ABB
Eaton
Schneider Electric
Siemens
MS116
PKZM0 bis 25 A
PKZM01 bis 25 A
PKE12
PKE32 bis 25 A
GV2-P bis 25 A
GV2-RT
GV2-LE10
GV3 bis 25 A
3RV10 21
3RV20 21 bis 25 A
3RV10 11
3RV20 11
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,25 kg
Bruttovekt
0,29 kg
Kobberandel (kg / stk.)
0,041
Tolltariffnummer
85369095
EAN
4028177192546
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Produktbeskrivelse
SV Mini-PLS apparatadapter, 25 A, 690 V, 3-polet, tilkoblingsledning AWG 12, BH: 45x160 mm, DIN-skinner H: 7,5 mm
Godkjenninger
UR + C-UR (recognized)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Safety instructions
Veiledning
Datablad
Teknikk i detalj