Mini-PLS Apparatadapter

Art.nr: SV 9614110

Maks. målestrøm fra 12 A til 100 A.

Art.nr:
SV 9614110
Materiale
polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Farge
RAL 7035
Tilkoblingsledninger (AWG)
AWG 14
Måledriftsspenning
690 V, 3~
Driftsstrøm maks.
12 A
Dimensjoner
Bredde: 45 mm
Høyde: 160 mm
Bæreskinner antall/høyde
1 / 7,5 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,23 kg
Bruttovekt
0,306 kg
Kobberandel (kg / stk.)
0,038
Tolltariffnummer
85369095
EAN
4028177240193
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Produktbeskrivelse
SV Mini-PLS apparatadapter, 12 A, 690 V, 3-polet, tilkoblingsledning AWG 14, BH: 45x160 mm, DIN-skinner H: 7,5 mm
Godkjenninger
UR + C-UR (recognized)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Safety instructions
Veiledning
Datablad
Teknikk i detalj