Maks. målestrøm fra 12 A til 100 A.
- Art.nr:
- SV 9615000
- Materiale
- polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0 - Farge
- RAL 7035
- Tilkoblingsledninger (AWG)
- AWG 12
- Måledriftsspenning
- 690 V, 3~
- Driftsstrøm maks.
- 25 A
- Dimensjoner
- Bredde: 54 mm
Høyde: 160 mm - Bæreskinner antall/høyde
- 1 / 15 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,31 kg
- Bruttovekt
- 0,34 kg
- Kobberandel (kg / stk.)
- 0,041
- Tolltariffnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177140769
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeskrivelse
- SV Mini-PLS apparatadapter, 25 A, 690 V, 3-polet, tilkoblingsledning AWG 12, BH: 54x160 mm, DIN-skinner H: 15 mm
- Dokumentasjon
- Safety instructions
- Veiledning