Mini-PLS Apparatadapter

Art.nr: SV 9616000

Maks. målestrøm fra 12 A til 100 A.

Art.nr:
SV 9616000
Materiale
polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Farge
RAL 7035
Tilkoblingsledninger (AWG)
AWG 10
Måledriftsspenning
690 V, 3~
Driftsstrøm maks.
40 A
Dimensjoner
Bredde: 54 mm
Høyde: 160 mm
Bæreskinner antall/høyde
1 / 7,5 mm
Egnet for produsent (type)
Schneider Electric
Siemens
GV3 max. 40 A
3RV10 31 max. 40 A
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,27 kg
Bruttovekt
0,32 kg
Kobberandel (kg / stk.)
0,046
Tolltariffnummer
85369095
EAN
4028177140783
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Produktbeskrivelse
SV Mini-PLS apparatadapter, 40 A, 690 V, 3-polet, tilkoblingsledning AWG 10, BH: 54x160 mm, DIN-skinner H: 7,5 mm
Godkjenninger
UR + C-UR (recognized)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Safety instructions
Veiledning
Datablad
Teknikk i detalj