- Art.nr:
- SV 9617000
- Materiale
- polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
- Farge
- RAL 7035
- Tilkoblingsledninger (AWG)
- AWG 10
- Måledriftsspenning
- 690 V, 3~
- Driftsstrøm maks.
- 40 A
- Dimensjoner
- Bredde: 54 mm
Høyde: 160 mm
- Bæreskinner antall/høyde
- 1 / 15 mm
- Egnet for produsent (type)
- ABB
Eaton
MS450 max. 40 A
PKZM4 max. 40 A
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,33 kg
- Bruttovekt
- 0,374 kg
- Kobberandel (kg / stk.)
- 0,046
- Tolltariffnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177140806
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeskrivelse
-
SV Mini-PLS apparatadapter, 40 A, 690 V, 3-polet, tilkoblingsledning AWG 10, BH: 54x160 mm, DIN-skinner H: 15 mm