Maks. målestrøm fra 12 A til 100 A.
- Art.nr:
- SV 9629000
- Materiale
- polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0 - Farge
- RAL 9011
- Tilkoblingsledninger (AWG)
- 35 mm²
- Måledriftsspenning
- 690 V, 3~
- Driftsstrøm maks.
- 100 A
- Dimensjoner
- Bredde: 90 mm
Høyde: 160 mm - Egnet for produsent (type)
- ABB
Eaton
Schneider Electric
Siemens
MS451 max. 40 A
MS495
MS496
MS497
T1
T2
NZM 1
PKZM4
NS 80
GV3
3RV10 31
3RV1341/42 - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,694 kg
- Bruttovekt
- 0,759 kg
- Kobberandel (kg / stk.)
- 0,23
- Tolltariffnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177149861
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeskrivelse
- SV Mini-PLS apparatadapter, 100 A, 690 V, 3-polet, tilkoblingsledning 35 mm², BH: 90x160 mm
- Dokumentasjon
- Safety instructions
- Veiledning