- Art.nr:
- SV 9342410
- Materiale
- polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
- Farge
- RAL 7035
- Tilkoblingsmåte (elektrisk)
- Rammeklemme
- Driftsstrøm maks.
- 100 A
- Måledriftsspenning
- 690 V, 3~
- Elektriske verdier UL (SCCR)
- 65 kA - 480 V, Manual Motor Controller maks. 100 A, NLRV/7
- Effekt-utgang
- nede
- For skinnesystemer med senteravstand
- 60 mm
- Henvisning
- Effektutgang: Bryterutgang hhv. som ledning som henger fra koblingsapparatet
- De angitte tekniske spesifikasjonene kan avvike for UL-anvendelser
- Polantall
- 3-polet
- Dimensjoner
- Bredde: 72 mm
Høyde: 210 mm
- Tilkobling av rundledere
- 10 ‐ 35 mm²
- Passer for samleskinner
- Høyde: 5, 10 mm
- Klemmerom for laminerte kobberskinner (B x H)
- 10 x 7,8 mm
- Egnet for produsent (type)
- ABB (MS 495, MS 496, MS 497)
- Eaton (PKZ2)
- Schneider Electric (GV3ME80)
- Siemens (S3)
- Godkjenninger
- UL
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,57 kg
- Bruttovekt
- 0,576 kg
- Kobberandel (kg / stk.)
- 0,114
- Tolltariffnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177503762
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeskrivelse
-
SV CB-apparatadapter, 100 A, 690 V, 3-polet, effekt-utgang nede, for tilkobling av rundkabler10-35 mm², klemrom BH: 10x7,8 mm