- Art.nr:
- SV 9342510
- Materiale
- polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Klemmeavdekning
Glidemuttere
- Tilkoblingsmåte (elektrisk)
- Rammeklemme
- Driftsstrøm maks.
- 160 A
- Måledriftsspenning
- 690 V, 3~
- Effekt-utgang
- nede
- For skinnesystemer med senteravstand
- 60 mm
- Henvisning
- Effektutgang: Bryterutgang hhv. som ledning som henger fra koblingsapparatet
- De angitte tekniske spesifikasjonene kan avvike for UL-anvendelser
- Polantall
- 3-polet
- Dimensjoner
- Bredde: 90 mm
Høyde: 215 mm
- Tilkobling av rundledere
- 35 ‐ 120 mm²
- Passer for samleskinner
- Høyde: 5, 10 mm
- Klemmerom for laminerte kobberskinner (B x H)
- 18,5 x 15,5 mm
- Egnet for produsent (type)
- ABB (S1, S2, T1, T2, XT1, XT2)
- Allen Bradley (140-CMN)
- Eaton (NZM1, BZM B1)
- GE (FD160)
- Legrand (DPX 125, DPX 160)
- OEZ (BC160N)
- Schneider Electric (NS80, NSC100)
- Schrack (MC1)
- Siemens (3RV13 53, 3VT1, 3VA10, 3VA11)
- Terasaki (E125, S125)
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,778 kg
- Bruttovekt
- 0,82 kg
- Kobberandel (kg / stk.)
- 0,202
- Tolltariffnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177503786
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeskrivelse
-
SV CB-apparatadapter, 160 A, 690 V, 3-polet, effekt-utgang nede, for tilkobling av rundkabler35-120 mm², klemrom BH: 18,5x15,5 mm