CB-apparatadapter 3-polet

Art.nr: SV 9342540

CB-apparatadapter for universell og enklere montasje av effektbrytere.

Art.nr:
SV 9342540
Materiale
polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Klemmeavdekning
Glidemuttere
Tilkoblingsmåte (elektrisk)
Rammeklemme
Driftsstrøm maks.
125 A
Måledriftsspenning
690 V, 3~
Henvisning
Effektutgang: Bryterutgang hhv. som ledning som henger fra koblingsapparatet
De angitte tekniske spesifikasjonene kan avvike for UL-anvendelser
Elektriske verdier UL (SCCR)
65 kA - 480 V, automatsikring maks. 125 A, DIVQ/7
Effekt-utgang
oppe
For skinnesystemer med senteravstand
60 mm
Polantall
3-polet
Dimensjoner
Bredde: 90 mm
Høyde: 225 mm
Tilkobling av rundledere
35 ‐ 120 mm²
Passer for samleskinner
Høyde: 5, 10 mm
Klemmerom for laminerte kobberskinner (B x H)
18,5 x 15,5 mm
Egnet for produsent (type)
ABB (S1, S2, T1, T1 UL, T2, T2 UL, XT1, XT2)
Allen Bradley (140-CMN)
Eaton (NZM1, NZM1 UL, BZM B1)
GE (FD160)
OEZ (BC160N)
Schneider Electric (NS80, NSC100, NSE75, NSE100)
Schrack (MC1)
Siemens (3RV13 53, 3VT1, 3VA10, 3VA11, 3VA51)
Terasaki (E125, S125)
Godkjenninger
UL
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,819 kg
Bruttovekt
0,848 kg
Kobberandel (kg / stk.)
0,202
Tolltariffnummer
85369095
EAN
4028177525658
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Produktbeskrivelse
SV CB-apparatadapter, 125 A, 690 V, 3-polet, kabel-Øutlet oppe, for tilkobling av rundkabler35-120 mm², klemrom BH: 18,5x15,5 mm
Godkjenninger
ABS
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Safety instructions
Veiledning
Datablad
Kortslutningsdiagram
Teknikk i detalj