CB-apparatadapter 3-polet

Art.nr: SV 9342610

CB-apparatadapter for universell og enklere montasje av effektbrytere.

Art.nr:
SV 9342610
Materiale
polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Klemmeavdekning
Glidemuttere
Tilkoblingsmåte (elektrisk)
Rammeklemme
Driftsstrøm maks.
250 A
Måledriftsspenning
690 V, 3~
Elektriske verdier UL (SCCR)
65 kA - 480 V, automatsikring maks. 250 A, DIVQ/7
Effekt-utgang
nede
For skinnesystemer med senteravstand
60 mm
Henvisning
Effektutgang: Bryterutgang hhv. som ledning som henger fra koblingsapparatet
De angitte tekniske spesifikasjonene kan avvike for UL-anvendelser
Polantall
3-polet
Dimensjoner
Bredde: 105 mm
Høyde: 240 mm
Tilkobling av rundledere
35 ‐ 120 mm²
Passer for samleskinner
Høyde: 5, 10 mm
Klemmerom for laminerte kobberskinner (B x H)
18,5 x 15,5 mm
Egnet for produsent (type)
ABB (S3, T3, T4/320 A, T3 UL, T4 UL, XT3, XT4)
Allen Bradley (140U-J)
Eaton (NZM2, NZM2 UL, BZM B2)
GE (FE160, FE250, FD160)
Legrand (DPX 250)
Mitsubishi (NF125-SGW/HGW, NF160-SGW/HGW)
OEZ (BD250N, BD250S)
Schneider Electric (NS(X)100, NS(X)160, NS(X)250, GV7, NSF150, NSF250)
Schrack (MC2)
Siemens (VL150(X) UL, VL160(X), VL250, VL250 UL, 3RV10 63, 3RV13 63, 3RV13 64, 3VT2, 3VA12/20/21/22, 3VA52/61/62)
Terasaki (H125, L125, H160, L160, S160, E250, H250, L250)
Godkjenninger
UL
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
1,299 kg
Bruttovekt
1,311 kg
Kobberandel (kg / stk.)
0,426
Tolltariffnummer
85369095
EAN
4028177503809
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Produktbeskrivelse
CB component adaptor 250 A, 3-pole, cable outlet bottom (60 mm), RAL 7035
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Safety instructions
Veiledning
Datablad
Kortslutningsdiagram
Technical Data sheet