CB-apparatadapter 3-polet

Art.nr: SV 9345700

El nummer: E2432997

CB-apparatadapter for universell og enklere montasje av effektbrytere.

Art.nr:
SV 9345700
Materiale
polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Tilkoblingsbånd
Glidemuttere
Driftsstrøm maks.
630 A
Måledriftsspenning
690 V, 3~
Henvisning
Effektutgang: Bryterutgang hhv. som ledning som henger fra koblingsapparatet
De angitte tekniske spesifikasjonene kan avvike for UL-anvendelser
Elektriske verdier UL (SCCR)
65 kA - 480 V, automatsikring maks. 600 A, DIVQ/7
Effekt-utgang
oppe
For skinnesystemer med senteravstand
60 mm
Polantall
3-polet
Henvisning til best.nr.
Ved bruk av koblingsapparatet Siemens VL630 trengs plugglisten 9342.720 i tillegg
Dimensjoner
Bredde: 140 mm
Høyde: 345 mm
Passer for samleskinner
Høyde: 5, 10 mm
Egnet for produsent (type)
ABB (S5, T5, T5 UL)
Allen Bradley (140U-L)
Eaton (NZM3, NZM3 UL/630 A)
GE (FG630)
Legrand (DPX 630)
Mitsubishi (NF630-SEW/HEW/REW)
OEZ (BH630N, BH630S)
Schneider Electric (NS(X)630, NSJ600)
Schrack (MC3)
Siemens (VL630, 3VA24, 3VT3, 3V10 73, 3RV13 73, 3RV13 74, 3VA64)
Terasaki (E630, S630)
Godkjenninger
UL
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
3,6 kg
Bruttovekt
3,808 kg
Kobberandel (kg / stk.)
2,44
Tolltariffnummer
85369095
EAN
4028177680005
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Produktbeskrivelse
SV CB-apparatadapter, 630 A, 690 V, 3-polet, kabel-Øutlet oppe, med tilkoblingsbånd
Godkjenninger
ABS
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Safety instructions
Veiledning
Datablad
Kortslutningsdiagram
Teknikk i detalj