CB-apparatadapter 3-polet

Art.nr: SV 9345720

El nummer: E2432995

CB-apparatadapter for universell og enklere montasje av effektbrytere.

Art.nr:
SV 9345720
Materiale
polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Tilkoblingsbånd
Glidemuttere
Driftsstrøm maks.
400 A
Måledriftsspenning
690 V, 3~
Henvisning
Effektutgang: Bryterutgang hhv. som ledning som henger fra koblingsapparatet
De angitte tekniske spesifikasjonene kan avvike for UL-anvendelser
Elektriske verdier UL (SCCR)
65 kA - 480 V, automatsikring maks. 400 A, DIVQ/7
Effekt-utgang
oppe
For skinnesystemer med senteravstand
60 mm
Polantall
3-polet
Dimensjoner
Bredde: 140 mm
Høyde: 345 mm
Passer for samleskinner
Høyde: 5, 10 mm
Egnet for produsent (type)
Eaton (NZM3, NZM3 UL/400 A)
GE (FG400)
Mitsubishi (NF400-SEW/HEW/REW)
Schneider Electric (NS(X)400, NSJ400)
Schrack (MC3)
Siemens (VL400, VL400X UL, VL400 UL, 3VA23, 3VA63)
Terasaki (E400, S400, H400, L400)
Godkjenninger
UL
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
2,88 kg
Bruttovekt
2,98 kg
Kobberandel (kg / stk.)
1,533
Tolltariffnummer
85369095
EAN
4028177680029
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Produktbeskrivelse
SV CB-apparatadapter, 400 A, 690 V, 3-polet, kabel-Øutlet oppe, med tilkoblingsbånd
Godkjenninger
ABS
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Safety instructions
Veiledning
Datablad
Kortslutningsdiagram
Teknikk i detalj