CB-apparatadapter for universell og enklere montasje av effektbrytere.
- Art.nr:
- SV 9345730
- Materiale
- polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0 - Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Tilkoblingsbånd
Glidemuttere - Driftsstrøm maks.
- 400 A
- Måledriftsspenning
- 690 V, 3~
- Henvisning
- Effektutgang: Bryterutgang hhv. som ledning som henger fra koblingsapparatet
- De angitte tekniske spesifikasjonene kan avvike for UL-anvendelser
- Elektriske verdier UL (SCCR)
- 65 kA - 480 V, automatsikring maks. 400 A, DIVQ/7
- Effekt-utgang
- nede
- For skinnesystemer med senteravstand
- 60 mm
- Polantall
- 3-polet
- Dimensjoner
- Bredde: 140 mm
Høyde: 345 mm - Passer for samleskinner
- Høyde: 5, 10 mm
- Egnet for produsent (type)
- Eaton (NZM3, NZM3 UL/400 A)
- GE (FG400)
- Mitsubishi (NF400-SEW/HEW/REW)
- Schneider Electric (NS(X)400, NSJ400)
- Schrack (MC3)
- Siemens (VL400, VL400X UL, VL400 UL, 3VA23, 3VA63)
- Terasaki (E400, S400, H400, L400)
- Godkjenninger
- UL
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 2,831 kg
- Bruttovekt
- 2,963 kg
- Kobberandel (kg / stk.)
- 1,533
- Tolltariffnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177680036
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeskrivelse
- SV CB-apparatadapter, 400 A, 690 V, 3-polet, effekt-utgang nede, med tilkoblingsbånd
- Dokumentasjon
- Safety instructions
- Veiledning