NH-sikrings-lastskillebryter

Art.nr: SV 9343000

Art.nr:
SV 9343000
Utførelse
For 60 mm samleskinnesystemer
Materiale
polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94
Kontaktbaner: Elektrolyttkobber, sølvbelagt
Farge
Chassis: RAL 7035
Deksel: RAL 7035/7001
Klemrom for laminerte kobberskinner
Bredde på klemmerommet: 13 mm
Klemmeromhøyde: 13 mm
For skinnesystemer med senteravstand
60 mm
Henvisning
De angitte tekniske dataene kan avvike fra UR-anvendelser. Anvendelser iht. UR kun i forbindelse med "Special Purpose Fuses".
Effekt-utgang
oppe/nede
Tilkoblingsmåte (elektrisk)
Rammeklemme
Merkestrøm maks.
160 A
Måledriftsspenning
690 V, 3~
For NH-størrelse
00
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (sikringsinnsatser)
Dimensjoner
Bredde: 106 mm
Høyde: 194 mm
Tilkobling av rundledere
4 ‐ 95 mm²
Passer for samleskinner
Høyde: 5, 10 mm
Polantall
3-polet
Tverrsnitt rund leder
4 ‐ 95 mm²
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,84 kg
Bruttovekt
0,92 kg
Kobberandel (kg / stk.)
0,2
Tolltariffnummer
85369095
EAN
4028177540255
ETIM 9
EC000249
ECLASS 8.0
27371401
Produktbeskrivelse
SV NH sikrings-lastskillebrytere, gr. 00, 160 A, 690 V, 3-polet, rammeklemme
Godkjenninger
C-UR
CQC-CCC
UR + C-UR (recognized)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Safety instructions
Veiledning
Datablad
Teknikk i detalj