NH-sikrings-lastskillebryter

Art.nr: SV 9343310

Art.nr:
SV 9343310
Utførelse
For 60 mm samleskinnesystemer
Materiale
polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94
Kontaktbaner: Elektrolyttkobber, sølvbelagt
Farge
Chassis: RAL 7035
Deksel: RAL 7035/7001
Klemrom for laminerte kobberskinner
Bredde på klemmerommet: 50 mm
Klemmeromhøyde: 10 mm
For skinnesystemer med senteravstand
60 mm
Effekt-utgang
oppe/nede
Tilkoblingsmåte (elektrisk)
Skrue M10
Merkestrøm maks.
630 A
Måledriftsspenning
690 V, 3~
For NH-størrelse
3
Henvisning
De angitte tekniske dataene kan avvike fra UR-anvendelser. Anvendelser iht. UR kun i forbindelse med "Special Purpose Fuses".
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (sikringsinnsatser)
Dimensjoner
Bredde: 250 mm
Høyde: 298 mm
Tilkobling av rundledere
10 ‐ 300 mm²
Passer for samleskinner
Høyde: 5, 10 mm
Polantall
3-polet
Tverrsnitt rund leder
10 ‐ 300 mm²
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
4 kg
Bruttovekt
4,22 kg
Kobberandel (kg / stk.)
1,44
Tolltariffnummer
85369095
EAN
4028177540453
ETIM 9
EC000249
ECLASS 8.0
27371401
Produktbeskrivelse
SV NH sikrings-lastskillebrytere, gr. 3, 630 A, 690 V, 3-polet, skrue M10
Godkjenninger
C-UR
CQC-CCC
UR + C-UR (recognized)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Safety instructions
Veiledning
Ytterligere informasjon
Datablad
Teknikk i detalj