- Art.nr:
- SV 9344030
- Utførelse
- med elektronisk sikringsovervåking (ESÜ)
For montasjeplateoppbygging
med elektronisk sikringsovervåking (ESÜ)
- Materiale
- polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94
Kontaktbaner: Elektrolyttkobber, sølvbelagt
- Farge
- Chassis: RAL 7035
Deksel: RAL 7035/7001
- Klemrom for laminerte kobberskinner
- Bredde på klemmerommet: 20 mm
Klemmeromhøyde: 5 mm
- for mounting plate assembly
- Ja
- Effekt-utgang
- oppe/nede
- Tilkoblingsmåte (elektrisk)
- Skrue M8
- Merkestrøm maks.
- 160 A
- Måledriftsspenning
- 400 V - 690 V, 3~
- For NH-størrelse
- 00
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (sikringsinnsatser)
- Dimensjoner
- Bredde: 106 mm
Høyde: 194 mm
- Tilkobling av rundledere
- 10 ‐ 95 mm²
- Polantall
- 3-polet
- med elektronisk sikringsovervåking (ESÜ)
- Ja
- Tverrsnitt rund leder
- 10 ‐ 95 mm²
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,7 kg
- Bruttovekt
- 0,835 kg
- Kobberandel (kg / stk.)
- 0,15
- Tolltariffnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177540538
- ETIM 9
- EC000249
- ECLASS 8.0
- 27371401
- Produktbeskrivelse
-
SV NH sikrings-lastskillebrytere, gr. 00, 160 A, 400-690 V, 3-polet, skrue M8, med elektronisk sikringsovervåking, for montasjeplateoppbygging