NH-sikrings-lastskillebryter med elektronisk sikringsovervåking (ESÜ)

Art.nr: SV 9344330

Art.nr:
SV 9344330
Utførelse
med elektronisk sikringsovervåking (ESÜ)
For montasjeplateoppbygging
med elektronisk sikringsovervåking (ESÜ)
Materiale
polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94
Kontaktbaner: Elektrolyttkobber, sølvbelagt
Farge
Chassis: RAL 7035
Deksel: RAL 7035/7001
Klemrom for laminerte kobberskinner
Bredde på klemmerommet: 50 mm
Klemmeromhøyde: 10 mm
for mounting plate assembly
Ja
Effekt-utgang
oppe/nede
Tilkoblingsmåte (elektrisk)
Skrue M10
Merkestrøm maks.
630 A
Måledriftsspenning
400 V - 690 V, 3~
For NH-størrelse
3
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (sikringsinnsatser)
Dimensjoner
Bredde: 250 mm
Høyde: 298 mm
Tilkobling av rundledere
10 ‐ 300 mm²
Polantall
3-polet
med elektronisk sikringsovervåking (ESÜ)
Ja
Tverrsnitt rund leder
10 ‐ 300 mm²
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
4,4 kg
Bruttovekt
4,444 kg
Kobberandel (kg / stk.)
1,06
Tolltariffnummer
85369095
EAN
4028177542051
ETIM 9
EC000249
ECLASS 8.0
27371401
Produktbeskrivelse
SV NH sikrings-lastskillebrytere, gr. 3, 630 A, 400-690 V, 3-polet, skrue M10, med elektronisk sikringsovervåking, for montasjeplateoppbygging
Godkjenninger
CQC-CCC
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Safety instructions
Datablad
Technical Data sheet
Teknikk i detalj