NH-sikrings-lastskillebryter med elektromekanisk sikringsovervåkning (MSÜ)

Art.nr: SV 9343140

Art.nr:
SV 9343140
Utførelse
For 60 mm samleskinnesystemer
Materiale
polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94
Kontaktbaner: Elektrolyttkobber, sølvbelagt
Farge
Chassis: RAL 7035
Deksel: RAL 7035/7001
Klemrom for laminerte kobberskinner
Bredde på klemmerommet: 20 mm
Klemmeromhøyde: 3 mm
Henvisning
Tilkobling av sektorkabler 50 – 150 mm².
For skinnesystemer med senteravstand
60 mm
Effekt-utgang
oppe/nede
Tilkoblingsmåte (elektrisk)
Rammeklemme
Merkestrøm maks.
250 A
Måledriftsspenning
690 V, 3~
For NH-størrelse
1
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (sikringsinnsatser)
Dimensjoner
Bredde: 184 mm
Høyde: 298 mm
Tilkobling av rundledere
35 ‐ 150 mm²
Passer for samleskinner
Høyde: 5, 10 mm
Klemrom for laminerte kobberskinner
14 mm
Polantall
3-polet
Tverrsnitt rund leder
35 ‐ 150 mm²
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
2,68 kg
Bruttovekt
2,74 kg
Kobberandel (kg / stk.)
0,44
Tolltariffnummer
85369095
EAN
4028177540361
ETIM 9
EC000249
ECLASS 8.0
27371401
Produktbeskrivelse
SV NH sikrings-lastskillebrytere, gr. 1, 250 A, 690 V, 3-polet, rammeklemme, med elektromekanisk sikringsovervåkning
Godkjenninger
CQC-CCC
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Safety instructions
Veiledning
Datablad
Teknikk i detalj