- Art.nr:
- SV 9343350
- Utførelse
- For 60 mm busbar systems
- Materiale
- polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94
Kontaktbaner: Elektrolyttkobber, sølvbelagt
- Farge
- Chassis: RAL 7035
Deksel: RAL 7035/7001
- Klemrom for laminerte kobberskinner
- Bredde på klemmerommet: 50 mm
Klemmeromhøyde: 10 mm
- For skinnesystemer med senteravstand
- 60 mm
- Effekt-utgang
- oppe/nede
- Tilkoblingsmåte (elektrisk)
- Skrue M10
- Merkestrøm maks.
- 630 A
- Måledriftsspenning
- 690 V, 3~
- For NH-størrelse
- 3
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (sikringsinnsatser)
- Dimensjoner
- Bredde: 250 mm
Høyde: 298 mm
- Tilkobling av rundledere
- 10 ‐ 300 mm²
- Passer for samleskinner
- Høyde: 5, 10 mm
- Polantall
- 3-polet
- Tverrsnitt rund leder
- 10 ‐ 300 mm²
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 4,5 kg
- Bruttovekt
- 4,705 kg
- Kobberandel (kg / stk.)
- 1,44
- Tolltariffnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177540491
- ETIM 9
- EC000249
- ECLASS 8.0
- 27371401
- Produktbeskrivelse
-
SV NH sikrings-lastskillebrytere, gr. 3, 630 A, 690 V, 3-polet, skrue M10, med elektromekanisk sikringsovervåkning