- Art.nr:
- SV 9346010
- Materiale
- Glassfiberforsterket polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Kontaktbaner: forsølvet hardkobber
- Farge
- Chassis: RAL 7035
Deksel: RAL 7001
Håndtak: RAL 7016
- Leveringsomfang
- 3 festekroker
- For skinnesystemer med senteravstand
- 60 mm
- Effekt-utgang
- oppe/nede
- Tilkoblingsmåte (elektrisk)
- Skrue M8
- Merkestrøm maks.
- 160 A
- Måledriftsspenning
- 690 V, 3~
- For NH-størrelse
- 00
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (sikringsinnsatser)
- Dimensjoner
- Bredde: 50 mm
Høyde: 400 mm
- Tilkobling av rundledere
- 2,5 ‐ 95 mm²
- Passer for samleskinner
- Høyde: 5, 10 mm
- Polantall
- 3-polet
- Round conductor cross-section
- 2,5 ‐ 95 mm²
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 1,2 kg
- Bruttovekt
- 1,294 kg
- Kobberandel (kg / stk.)
- 0,73
- Tolltariffnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177628755
- ETIM 9
- EC001046
- ECLASS 8.0
- 27371402
- Produktbeskrivelse
-
SV NH Sikringslastskillelister, gr. 00, 160 A, 690 V, 3-polet, skrue M8, 60 mm