NH-sikringslastskillebrytermodul

Art.nr: SV 9666390

Egnet for montering av NH-sikringslastskillebryterne for oppbygging av montasjeplater, avdekningen kan plomberes.

Art.nr:
SV 9666390
Produktbeskrivelse
Egnet for montering av NH-sikringslastskillebryterne for oppbygging på montasjeplater. Avdekning kan plomberes.
Materiale
Avdekning: Polystyrol
Travers: Stålplate
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Montasjetips
Ved bruk av NH-sikringslastskillere 2 x Gr. 2 (9344.210/.230/.250) eller 1 x Gr. 3 (9344.310/.330/.350) må skillestaget 9666.420 og berøringsbeskyttelsesmodulen 9666.060 brukes som modulenhet
Dimensjoner
Bredde: 500 mm
Høyde: 300 mm
Byggestørrelse
Breddeenheter (BE) à 250 mm: 2
Høydeenheter (HE) à 150 mm: 2
Pakker for best.nr.
9344.000
9344.010
9344.020
9344.030
9344.040
9344.050
For byggestørrelse
4 x Gr. 00
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
1,59 kg
Bruttovekt
1,6 kg
Tolltariffnummer
85369095
EAN
4028177676350
ETIM 9
EC001893
ECLASS 8.0
27400608
Produktbeskrivelse
SV NH-sikringslastskillebryter-moduler (ISV), 2 BHE (500 mm), 2 HE (300 mm), for 4 x gr. 00
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Veiledning