- Art.nr:
- SV 9666400
- Produktbeskrivelse
- Egnet for montering av NH-sikringslastskillebryterne for oppbygging på montasjeplater. Avdekning kan plomberes.
- Materiale
- Avdekning: Polystyrol
Travers: Stålplate
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Montasjetips
- Ved bruk av NH-sikringslastskillere 2 x Gr. 2 (9344.210/.230/.250) eller 1 x Gr. 3 (9344.310/.330/.350) må skillestaget 9666.420 og berøringsbeskyttelsesmodulen 9666.060 brukes som modulenhet
- Dimensjoner
- Bredde: 250 mm
Høyde: 450 mm
- Byggestørrelse
- Breddeenheter (BE) à 250 mm: 1
Høydeenheter (HE) à 150 mm: 3
- Pakker for best.nr.
- 9344.100
- 9344.110
- 9344.130
- 9344.150
- For byggestørrelse
- 1 x Gr. 1
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,98 kg
- Bruttovekt
- 1,145 kg
- Tolltariffnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177676367
- ETIM 9
- EC001893
- ECLASS 8.0
- 27400608
- Produktbeskrivelse
-
SV NH-sikringslastskillebryter-moduler (ISV), 1 BHE (250 mm), 3 HE (450 mm), for 1 x gr. 1