NH-sikringslastskillelistmodul

Art.nr: SV 9666560

For NH-sikringslastskillere gr. 00 til gr.3 (3-polet, 100/185 mm skinnesenteravstand).

Art.nr:
SV 9666560
Produktbeskrivelse
For NH-sikringslastskillere gr. 00 til gr.3 (3-polet, 100/185 mm skinnesenteravstand).
Materiale
Avdekning: Polystyrol
Holder: Glassfiberforsterket plast
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Henvisning
For å garantere problemfri kabeltilkobling må det installeres en berøringsbeskyttelses-modul eller en samleskinnemodul N/PE ovenfor eller nedenfor NH-sikringslastskiller-modulene.
Dimensjoner
Bredde: 750 mm
Høyde: 750 mm
Byggestørrelse
Breddeenheter (BE) à 250 mm: 3
Høydeenheter (HE) à 150 mm: 5
For byggestørrelse
12 x Gr. 00
6 x Gr. 1
6 x Gr. 2
6 x Gr. 3
Pakker for best.nr.
9677.XXX
Passer for samleskinner
40 x 10 mm
50 x 10 mm
60 x 10 mm
Mellomavstand til samleskinnene
185 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
5,17 kg
Bruttovekt
5,18 kg
Tolltariffnummer
85369095
EAN
4028177676442
ETIM 9
EC001893
ECLASS 8.0
27400608
Produktbeskrivelse
SV NH-sikringslastskillelist-moduler (ISV), 3 BE (750 mm), 5 HE (750 mm), for 12 x gr. 00, 6 x gr. 1-3, (SV 9346XXX, 185 mm)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Safety instructions
Veiledning