NH-sikringslastskillelistmodul

Art.nr: SV 9666583

For NH-sikringslastskillere gr. 00 til gr.3 (3-polet, 100/185 mm skinnesenteravstand).

Art.nr:
SV 9666583
Produktbeskrivelse
For NH-sikringslastskillere gr. 00 til gr.3 (3-polet, 100/185 mm skinnesenteravstand).
Materiale
Avdekning: Polystyrol
Holder: Glassfiberforsterket plast
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Henvisning
For å garantere problemfri kabeltilkobling må det installeres en berøringsbeskyttelses-modul eller en samleskinnemodul N/PE ovenfor eller nedenfor NH-sikringslastskiller-modulene.
Dimensjoner
Bredde: 750 mm
Høyde: 450 mm
Byggestørrelse
Breddeenheter (BE) à 250 mm: 3
Høydeenheter (HE) à 150 mm: 3
For byggestørrelse
10 x Gr. 00
Pakker for best.nr.
9346.020
9346.030
Passer for samleskinner
40 x 10 mm
Mellomavstand til samleskinnene
100 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
3,33 kg
Bruttovekt
3,34 kg
Tolltariffnummer
85369095
EAN
4028177676473
ETIM 9
EC001893
ECLASS 8.0
27400608
Produktbeskrivelse
SV NH-sikringslastskillelist-moduler(ISV), 3 BE (750 mm), 3 HE (450 mm), for 10 x gr. 00, (SV 9346XXX, 100 mm)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Safety instructions
Veiledning