NH-sikringslastskiller gr. 000

Art.nr: SV 3431020

Art.nr:
SV 3431020
Utførelse
For 60 mm busbar systems
Materiale
Glassfiberforsterket polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94
Kontaktbaner: forsølvet hardkobber
Farge
Chassis: RAL 7035
Deksel: RAL 7001
For skinnesystemer med senteravstand
60 mm
Effekt-utgang
oppe
Tilkoblingsmåte (elektrisk)
Rammeklemme
Merkestrøm maks.
100 A
Måledriftsspenning
690 V, 3~
For NH-størrelse
000
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (sikringsinnsatser)
Dimensjoner
Bredde: 53 mm
Høyde: 213 mm
Tilkobling av rundledere
2,5 ‐ 50 mm²
Passer for samleskinner
Høyde: 5, 10 mm
Polantall
3-polet
Tverrsnitt rund leder
2,5 ‐ 50 mm²
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,619 kg
Bruttovekt
0,64 kg
Kobberandel (kg / stk.)
0,15
Tolltariffnummer
85369095
EAN
4028177628724
ETIM 9
EC000249
ETIM 8
EC001040
ECLASS 8.0
27371401
Produktbeskrivelse
SV NH-sikringslastskiller, gr. 000, 100 A, 690 V, 3-polet, rammeklemme, effekt-utgang: oppe
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Safety instructions
Veiledning
Datablad
Generell teknisk informasjon
Teknikk i detalj