- Art.nr:
- SV 3431035
- Materiale
- Glassfiberforsterket polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94
Kontaktbaner: forsølvet hardkobber
- Farge
- Chassis: RAL 7035
Deksel: RAL 7001
- For skinnesystemer med senteravstand
- 60 mm
- Effekt-utgang
- nede
- Tilkoblingsmåte (elektrisk)
- Rammeklemme
- Merkestrøm maks.
- 100 A
- Måledriftsspenning
- 690 V, 3~
- For NH-størrelse
- 000
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (sikringsinnsatser)
- Dimensjoner
- Bredde: 53 mm
Høyde: 213 mm
- Tilkobling av rundledere
- 2,5 ‐ 50 mm²
- Passer for samleskinner
- Høyde: 5, 10 mm
- Polantall
- 3-polet
- med elektronisk sikringsovervåking (ESÜ)
- Ja
- Round conductor cross-section
- 2,5 ‐ 50 mm²
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,6 kg
- Bruttovekt
- 0,7 kg
- Kobberandel (kg / stk.)
- 0,15
- Tolltariffnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177694125
- ETIM 9
- EC000249
- ETIM 8
- EC001040
- ECLASS 8.0
- 27371401
- Produktbeskrivelse
-
SV NH-sikringslastskiller, gr. 000, 100 A, 690 V, 3-polet, rammeklemme, med elektronisk sikringsovervåking, effekt-utgang: nede