- Artikkelnummer:
- SV 9342.514
- Materiale
- polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Klemmeavdekning
Glidemuttere
- Tilkoblingsmåte (elektrisk)
- Rammeklemme
- Driftsstrøm maks.
- 160 A
- Måledriftsspenning
- 690 V, 4~
- Elektriske verdier UL (SCCR)
- 65 kA - 480 V, automatsikring maks. 125 A, DIVQ/7
- Effekt-utgang
- nede
- For skinnesystemer med senteravstand
- 60 mm
- Henvisning
- Effektutgang: Bryterutgang hhv. som ledning som henger fra koblingsapparatet
- De angitte tekniske spesifikasjonene kan avvike for UL-anvendelser
- Polantall
- 4-polet
- Dimensjoner
- Bredde: 120 mm
Høyde: 277 mm
- Tilkobling av rundledere
- 35 ‐ 120 mm²
- Passer for samleskinner
- Høyde: 5, 10 mm
- Klemmerom for laminerte kobberskinner (B x H)
- 18,5 x 15,5 mm
- Egnet for produsent (type)
- ABB (T1, T2, XT1, XT2)
- Eaton (NZM1-4/125 A, BZM E1-4/100 A)
- Schneider Electric (NSC100)
- Schrack (MC1)
- Siemens (3VA10, 3VA11)
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 1,399 kg
- Bruttovekt
- 1,44 kg
- Kobberandel (kg / stk.)
- 0,258
- Tolltariffnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177551763
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeskrivelse
-
SV CB-apparatadapter, 160 A, 690 V, 4-polet, effekt-utgang nede, for tilkobling av rundkabler 35-120 mm², klemrom BH: 18,5x15,5 mm