CB-apparatadapter 4-polet

Art.nr: SV 9345614

El nummer: E2433000

Art.nr:
SV 9345614
Materiale
polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Tilkoblingsbånd
Glidemuttere
Driftsstrøm maks.
250 A
Måledriftsspenning
690 V, 4~
Elektriske verdier UL (SCCR)
65 kA - 480 V, automatsikring maks. 250 A, DIVQ/7
Effekt-utgang
nede
For skinnesystemer med senteravstand
60 mm
Henvisning
Effektutgang: Bryterutgang hhv. som ledning som henger fra koblingsapparatet
De angitte tekniske spesifikasjonene kan avvike for UL-anvendelser
Polantall
4-polet
Dimensjoner
Bredde: 140 mm
Høyde: 310 mm
Passer for samleskinner
Høyde: 5, 10 mm
Egnet for produsent (type)
ABB (T3S, XT3)
Eaton (NZM2-4/250 A)
Schneider Electric (NS(X)100, NS(X)160, NS(X)250)
Schrack (MC2)
Siemens (VL160X, VL160, VL250, 3RV10 63, 3VA12/20/21/22, 3VA61/62)
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
2,405 kg
Bruttovekt
2,526 kg
Kobberandel (kg / stk.)
1,134
Tolltariffnummer
85369095
EAN
4028177679993
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Produktbeskrivelse
SV CB-apparatadapter, 250 A, 690 V, 4-polet, effekt-utgang nede, med tilkoblingsbånd
Godkjenninger
ABS
DNV
Lloyds Register
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Safety instructions
Veiledning
Datablad
Kortslutningsdiagram
Teknikk i detalj