- Art.nr:
- SV 9345714
- Materiale
- polyamid
 Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
- Farge
- RAL 7035 
- Leveringsomfang
- Avstandsstykke
 Tilkoblingsskruer
- Driftsstrøm maks.
- 500 A 
- Måledriftsspenning
- 690 V, 4~ 
- Effekt-utgang
- nede 
- For skinnesystemer med senteravstand
- 60 mm 
- Henvisning
- Effektutgang: Bryterutgang hhv. som ledning som henger fra koblingsapparatet 
- De angitte tekniske spesifikasjonene kan avvike for UL-anvendelser 
- Polantall
- 4-polet 
- Dimensjoner
- Bredde: 185 mm
 Høyde: 300 mm
- Passer for samleskinner
- Høyde: 5, 10 mm 
- Egnet for produsent (type)
- Schneider Electric 
- Egnet for produsent (type)
- Schneider Electric (NS(X)400, NS(X)630) 
- Pakkeenhet
- 1 stk. 
- Nettovekt
- 3,4 kg
- Bruttovekt
- 3,524 kg
- Kobberandel (kg / stk.)
- 2,135 
- Tolltariffnummer
- 85369095 
- EAN
- 4028177684522 
- ETIM 9
- EC001531 
- ECLASS 8.0
- 27370304 
- Produktbeskrivelse
- 
SV CB-apparatadapter, 500 A, 690 V, 4-polet, effekt-utgang nede, for fabrikat: Schneider Electric