- Art.nr:
- SV 9345724
- Materiale
- polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Avstandsstykke
Tilkoblingsskruer
- Driftsstrøm maks.
- 500 A
- Måledriftsspenning
- 690 V, 4~
- Henvisning
- Effektutgang: Bryterutgang hhv. som ledning som henger fra koblingsapparatet
- De angitte tekniske spesifikasjonene kan avvike for UL-anvendelser
- Effekt-utgang
- nede
- For skinnesystemer med senteravstand
- 60 mm
- Polantall
- 4-polet
- Dimensjoner
- Bredde: 185 mm
Høyde: 300 mm
- Passer for samleskinner
- Høyde: 5, 10 mm
- Egnet for produsent (type)
- Eaton
- Egnet for produsent (type)
- Eaton (NZM3-4-XKR130)
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 3,419 kg
- Bruttovekt
- 3,542 kg
- Kobberandel (kg / stk.)
- 2,16
- Tolltariffnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177684539
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeskrivelse
-
SV CB-apparatadapter, 500 A, 690 V, 4-polet, effekt-utgang nede, for fabrikat: Eaton