NH-sikringslastskillelist

Art.nr: SV 9677.300

3-polet, for skinnesystemer med 185 mm senteravstand.

Art.nr:
SV 9677.300
Utførelse
3-polet kan kobles
Materiale
polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Kontaktbaner: delvis forsølvet hardkobber
Farge
Chassis: RAL 7035
Deksel: RAL 7001
Håndtak: RAL 7016
For NH-størrelse
3
For skinnesystemer med senteravstand
185 mm
Effekt-utgang
oppe/nede
Tilkoblingsmåte (elektrisk)
Bolt M12
Polantall
3-polet
Måledriftsspenning
800 V (AC), 3~
Merkestrøm maks.
630 A
Henvisning
Ved bruk av komponentene på samleskinner med berøringsbeskyttelse må kontaktklemmen brukes
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (sikringsinnsatser)
For montering av omformer
Ja
Dimensjoner
Bredde: 100 mm
Høyde: 670 mm
Tilkobling av rundledere
6 ‐ 240 mm²
Passer for samleskinner
Høyde: 10 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
5,7 kg
Bruttovekt
5,86 kg
Kobberandel (kg / stk.)
2,47
Tolltariffnummer
85365080
EAN
4028177705548
ETIM 9
EC001046
ECLASS 8.0
27371402
Produktbeskrivelse
SV NH-sikrings-lastskillelister, gr. 3, 630 A, 800 V, 3-polet, bolt M12, 185 mm skinnesystemer med senteravstand
Godkjenninger
CQC-CCC
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Safety instructions
Veiledning
Datablad
Generell teknisk informasjon