- Art.nr:
- SV 9677015
- Utførelse
- 3-polet kan kobles
- Materiale
- polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Kontaktbaner: delvis forsølvet hardkobber
- Farge
- Chassis: RAL 7035
Deksel: RAL 7001
Håndtak: RAL 7016
- For NH-størrelse
- 00
- For skinnesystemer med senteravstand
- 185 mm
- Effekt-utgang
- oppe/nede
- Tilkoblingsmåte (elektrisk)
- Skrue M8
- Polantall
- 3-polet
- Måledriftsspenning
- 400 V, 3~
- Merkestrøm maks.
- 160 A
- Henvisning
- Ved bruk av komponentene på samleskinner med berøringsbeskyttelse må kontaktklemmen brukes
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (sikringsinnsatser)
- For montering av omformer
- Ja
- Dimensjoner
- Bredde: 50 mm
Høyde: 830 mm
- Tilkobling av rundledere
- 1,5 ‐ 95 mm²
- Passer for samleskinner
- Høyde: 10 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 2,78 kg
- Bruttovekt
- 3,08 kg
- Kobberandel (kg / stk.)
- 0,6
- Tolltariffnummer
- 85365080
- EAN
- 4028177705470
- ETIM 9
- EC001046
- ECLASS 8.0
- 27371402
- Produktbeskrivelse
-
SV NH-sikrings-lastskillelister, gr. 00, 160 A, 690 V, 3-polet, skrue M8, 185 mm skinnesystemer med senteravstand, med elektronisk sikringsovervåking