For induktiv strømmåling.
- Art.nr:
- SV 9677810
- Produktbeskrivelse
- Kompakt konstruksjon uten endring av montasjedybden pga. mekanisk integrering i påbyggingskomponenter (185 mm senteravstand), dette gir plassbesparende oppbygging.
- Materiale
- polyamid
- For byggestørrelse
- 00
- Pakker for best.nr.
- 9677000
- 9677010
- 9677015
- 9677025
- 9677060
- 9677065
- 9677070
- 9677075
- 9677080
- 9677085
- Måleeffekt
- 2,5 VA
- Tilkoblingsmåte (elektrisk)
- skrueklemmer
- Insuslation material (class)
- E
- Primary current
- 150 A
- Accuracy Class
- 1
- Test specification
- IEC 60 044-1
- EN 60715
- DIN VDE 0414
- DIN 42 600-2
- Tilkobling av rundledere
- 2,5 ‐ 4 mm²
- Driftsfrekvens
- 50 ‐ 50 ‐ Hz
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,2 kg
- Bruttovekt
- 0,21 kg
- Tolltariffnummer
- 85043129
- EAN
- 4028177705234
- ETIM 9
- EC002048
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Produktbeskrivelse
- SV Strømomformer, for NH-sikrings-lastskillelister, gr. 00 (SV 9677XXX), 150 A/5 A, 50-60 Hz