Strømomformer

Art.nr: SV 9677870

For induktiv strømmåling.

Art.nr:
SV 9677870
Produktbeskrivelse
Kompakt konstruksjon uten endring av montasjedybden pga. mekanisk integrering i påbyggingskomponenter (185 mm senteravstand), dette gir plassbesparende oppbygging.
Materiale
polyamid
For byggestørrelse
1 - 3
Pakker for best.nr.
9677.100
9677.110
9677.115
9677.200
9677.210
9677.215
9677.300
9677.310
9677.315
9677.340
Måleeffekt
2,5 VA
Tilkoblingsmåte (elektrisk)
Leder 2,5 mm² (lengde 1,5 m)
Insuslation material (class)
B
Primary current
400 A
Secondary current
5 A
Accuracy Class
1
Test specification
IEC 60 044-1
EN 60715
DIN VDE 0414
DIN 42 600-2
Tilkobling av rundledere
2,5 ‐ 4 mm²
Driftsfrekvens
50 ‐ 60 Hz
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,28 kg
Bruttovekt
0,31 kg
Tolltariffnummer
85043129
EAN
4028177705265
ETIM 9
EC002048
ECLASS 8.0
27141146
Produktbeskrivelse
SV Strømomformer, for NH-sikrings-lastskillelister, gr. 1-3 (SV 9677XXX), 400 A/5 A, 50-60 Hz
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Safety instructions