Strømomformer

Art.nr: SV 9677875

For induktiv strømmåling.

Art.nr:
SV 9677875
Produktbeskrivelse
Kompakt konstruksjon uten endring av montasjedybden pga. mekanisk integrering i påbyggingskomponenter (185 mm senteravstand), dette gir plassbesparende oppbygging.
Materiale
polyamid
For byggestørrelse
2/3
Pakker for best.nr.
9677.200
9677.210
9677.215
9677.300
9677.310
9677.315
9677.340
9677.770
9677.780
9677.900
Måleeffekt
2,5 VA
Tilkoblingsmåte (elektrisk)
Rammeklemme
Insuslation material (class)
B
Primary current
400 A
Secondary current
5 A
Accuracy Class
1
Test specification
IEC 60 044-1
EN 60715
DIN VDE 0414
DIN 42 600-2
Tilkobling av rundledere
2,5 ‐ 4 mm²
Driftsfrekvens
50 ‐ 60 Hz
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,13 kg
Bruttovekt
0,172 kg
Tolltariffnummer
85044087
EAN
4028177971561
ETIM 9
EC002048
ECLASS 8.0
27141146
Produktbeskrivelse
SV strømomformer 400 A/ 5 A for NH-sikrings-lastskillelister gr. 2 - 3 (SV 9677.XXX)
Dokumentasjon
Safety instructions
Veiledning
Datablad
Generell teknisk informasjon